主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

F280023PTSRG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 F280023, PTS
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.616x108 6.19 55 60 0.7 125 1000 1900 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Aluminum and Its Alloys
Aluminum
7429-90-5
0.000001
0.000321
3
0.000000
0
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.29605
94.964523
949645
0.103498
1035
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000003
0.000962
10
0.000001
0
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000034
0.010906
109
0.000012
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.003308
1.061113
10611
0.001156
12
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.012348
3.960891
39609
0.004317
43
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000004
0.001283
13
0.000001
0
Sub-total
— —
0.311748
100
1000000
0.108986
1090
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
2.175292
85.000002
850000
0.760471
7605
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.383875
14.999998
150000
0.134201
1342
Sub-total
— —
2.559167
100
1000000
0.894672
8947
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
125.4251
97.683100
976831
43.847987
438480
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
2.778576
2.164000
21640
0.971376
9714
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.03852
0.030000
300
0.013466
135
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.001156
0.000900
9
0.000404
4
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.156648
0.122000
1220
0.054763
548
Sub-total
— —
128.400000
100
1000000
44.887997
448880
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
28.640632
95.120000
951200
10.012622
100126
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.234858
0.780000
7800
0.082105
821
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
1.23451
4.100000
41000
0.431579
4316
Sub-total
— —
30.110000
100
1000000
10.526305
105263
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
3.517413
3.000000
30000
1.229670
12297
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
104.349928
89.000000
890000
36.480212
364802
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.586236
0.500000
5000
0.204945
2049
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
8.793533
7.500000
75000
3.074175
30742
Sub-total
— —
117.247110
100
1000000
40.989003
409890
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
7.417262
100.000000
1000000
2.593038
25930
Sub-total
— —
7.417262
100
1000000
2.593038
25930
Total
— —
286.045287
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
65nm CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 7469 52924 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFP (without Thermal Pad) Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1767 13881 Pass
QFP (without Thermal Pad) High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 869 25254 Pass
QFP (without Thermal Pad) Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3234 47631 Pass
QFP (without Thermal Pad) Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1771 35956 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。