主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

DS250DF810ABVT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 DS250DF8
铅涂层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
4.545x108 2.2 55 60 0.7 125 1000 10970 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Lid
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
304.0824
98.600000
986000
58.154543
581545
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
4.3176
1.400000
14000
0.825724
8257
Sub-total
— —
308.4000
100
1000000
58.980266
589803
Lid Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Aluminum Oxide
1344-28-1
4.392521
70.000000
700000
0.840052
8401
Other Plastics and Rubber
Silicone
218163-11-2
1.882509
30.000000
300000
0.360022
3600
Sub-total
— —
6.275030
100
1000000
1.200074
12001
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
7.112589
100.000000
1000000
1.360254
13603
Sub-total
— —
7.112589
100
1000000
1.360254
13603
Semiconductor Device 2
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
7.112589
100.000000
1000000
1.360254
13603
Sub-total
— —
7.112589
100
1000000
1.360254
13603
Solder Ball
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.250092
0.499999
5000
0.047829
478
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
48.26785
96.500001
965000
9.231033
92310
Precious Metals
Silver
7440-22-4
1.500555
3.000000
30000
0.286975
2870
Sub-total
— —
50.018497
100
1000000
9.565837
95658
Solder Bump
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.61677
97.699948
976999
0.117955
1180
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.01452
2.300052
23001
0.002777
28
Sub-total
— —
0.63129
100
1000000
0.120732
1207
Solder Bump 2
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.61677
97.699948
976999
0.117955
1180
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.01452
2.300052
23001
0.002777
28
Sub-total
— —
0.63129
100
1000000
0.120732
1207
Substrate
Ceramics / Glass
Woven Glass Fiber
65997-17-3
30.811289
22.142500
221425
5.892536
58925
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
60.405015
43.410000
434100
11.552217
115522
Not Categorized
Proprietary Filler
—
0.023934
0.017200
172
0.004577
46
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
3.875049
2.784800
27848
0.741088
7411
Other Nonferrous Metals and Alloys
Arsenic
7440-38-2
0.029917
0.021500
215
0.005722
57
Other Nonferrous Metals and Alloys
Barium Sulfate
7727-43-7
1.322621
0.950500
9505
0.252946
2529
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
42.682175
30.673500
306735
8.162795
81628
Sub-total
— —
139.150000
100
1000000
26.611881
266119
Underfill
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
2.488828
69.999992
700000
0.475978
4760
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.035555
1.000009
10000
0.006800
68
Other Organic Materials
Proprietary Non Halide Flame Retardant
Trade Secret
0.106664
2.999998
30000
0.020399
204
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.924422
26.000002
260000
0.176792
1768
Sub-total
— —
3.555469
100
1000000
0.679969
6800
Total
— —
522.886754
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

未找到结果
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。