主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

DRV8353FSRTAR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 8353FS
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
5.38x108 1.98 55 60 0.7 125 1000 6280 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.58121
98.733911
987339
0.524234
5242
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.000003
0.000510
5
0.000003
0
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000065
0.011042
110
0.000059
1
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000127
0.021574
216
0.000115
1
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.007241
1.230076
12301
0.006531
65
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000017
0.002888
29
0.000015
0
Sub-total
— —
0.588663
100
1000000
0.530956
5310
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
1.75824
80.000000
800000
1.585879
15859
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.43956
20.000000
200000
0.396470
3965
Sub-total
— —
2.19780
100
1000000
1.982349
19823
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
65.48468
97.520000
975200
59.065189
590652
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.54445
2.300000
23000
1.393047
13930
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.020145
0.030000
300
0.018170
182
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.100725
0.150000
1500
0.090851
909
Sub-total
— —
67.150000
100
1000000
60.567257
605673
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
1.864352
95.120000
951200
1.681589
16816
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.015288
0.780000
7800
0.013789
138
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.08036
4.100000
41000
0.072482
725
Sub-total
— —
1.960000
100
1000000
1.767860
17679
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
30.016166
87.999999
880000
27.073668
270737
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.102328
0.300000
3000
0.092297
923
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000341
0.001000
10
0.000308
3
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
3.990445
11.699001
116990
3.599260
35993
Sub-total
— —
34.109280
100
1000000
30.765533
307655
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
4.862742
100.000000
1000000
4.386045
43860
Sub-total
— —
4.862742
100
1000000
4.386045
43860
Total
— —
110.868485
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 16668 177751 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13937 166805 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 39518 434585 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 21168 308384 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。