主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

DP8570AVX/NOPB 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 DP8570AV
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-2A-245C-4 WEEK

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.38x108 7.2 55 60 0.7 125 1000 1613 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.000003
0.000260
3
0.000000
0
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000002
0.000173
2
0.000000
0
Other Inorganic Materials
Silicon
7440-21-3
0.000001
0.000087
1
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Beryllium
7440-41-7
0.000001
0.000087
1
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.000003
0.000260
3
0.000000
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
1.154613
99.998008
999980
0.084998
850
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000013
0.001126
11
0.000001
0
Sub-total
— —
1.154636
100
1000000
0.085000
850
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
2.14046
70.000000
700000
0.157572
1576
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.91734
30.000000
300000
0.067531
675
Sub-total
— —
3.05780
100
1000000
0.225103
2251
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
307.990725
97.296075
972961
22.673026
226730
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
7.5852
2.396209
23962
0.558392
5584
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.094815
0.029953
300
0.006980
70
Copper and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.37926
0.119810
1198
0.027920
279
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.5
0.157953
1580
0.036808
368
Sub-total
— —
316.550000
100
1000000
23.303125
233031
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
22.03
100.000000
1000000
1.621759
16218
Sub-total
— —
22.03
100
1000000
1.621759
16218
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
864.763988
85.500000
855000
63.660412
636604
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
3.03426
0.300000
3000
0.223370
2234
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
143.621621
14.200000
142000
10.572840
105728
Sub-total
— —
1011.419869
100
1000000
74.456622
744566
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
4.189186
100.000000
1000000
0.308391
3084
Sub-total
— —
4.189186
100
1000000
0.308391
3084
Total
— —
1358.401491
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 累计样本大小 结论
PLCC Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 931 Pass
PLCC High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1392 Pass
PLCC Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3303 Pass
PLCC Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2442 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。