主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

DAC5687IPZP 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 DAC5687IPZP
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.38x109 0.7 55 60 0.7 125 1000 16105 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.00001
0.000212
2
0.000001
0
Magnesium and Its Alloys
Magnesium
7439-95-4
0.000002
0.000042
0
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Beryllium
7440-41-7
0.000005
0.000106
1
0.000001
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000011
0.000233
2
0.000001
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Yttrium
7440-65-5
0.000033
0.000699
7
0.000004
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
4.72314
99.997629
999976
0.571275
5713
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000051
0.001080
11
0.000006
0
Sub-total
— —
4.723252
100
1000000
0.571288
5713
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
2.244403
70.000000
700000
0.271466
2715
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.961887
30.000000
300000
0.116342
1163
Sub-total
— —
3.206290
100
1000000
0.387808
3878
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
466.51264
97.450000
974500
56.425790
564258
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
11.48928
2.400000
24000
1.389655
13897
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.143616
0.030000
300
0.017371
174
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.574464
0.120000
1200
0.069483
695
Sub-total
— —
478.720000
100
1000000
57.902298
579023
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.580232
95.120000
951200
0.070180
702
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.004758
0.780000
7800
0.000575
6
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.02501
4.100000
41000
0.003025
30
Sub-total
— —
0.610000
100
1000000
0.073781
738
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
272.505695
85.000000
850000
32.960198
329602
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Oxide
Trade Secret
3.847139
1.200000
12000
0.465320
4653
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.961785
0.300000
3000
0.116330
1163
Other Organic Materials
Organic Phosphorus
1330-78-5
0.961785
0.300000
3000
0.116330
1163
Other Plastics and Rubber
Silicone
218163-11-2
9.617848
3.000000
30000
1.163301
11633
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
32.700683
10.200000
102000
3.955224
39552
Sub-total
— —
320.594935
100
1000000
38.776704
387767
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
18.917541
100.000000
1000000
2.288121
22881
Sub-total
— —
18.917541
100
1000000
2.288121
22881
Total
— —
826.772018
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
180nm CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 10040 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFP (with Thermal Pad) Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1694 38743 Pass
QFP (with Thermal Pad) High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1926 33503 Pass
QFP (with Thermal Pad) Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4468 76940 Pass
QFP (with Thermal Pad) Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2482 57494 Pass

其他资源

通用质量指南

认证

冲突矿产专用披露报告

如需更多相关信息,请联系 TI 客户支持中心.

关闭

数据类型定义

RoHS

根据欧盟限制使用有害物质 (RoHS) 指令 2011/65/EU(2011 年 7 月 21 日订立)和修订指令 (EU) 2015/863(2019 年 7 月 22 日生效),当指明“RoHS = 是”或“RoHS = 豁免”时,TI 产品是符合 RoHS 标准的。

据 TI 所知,TI 已声明其产品“符合 RoHS 标准”。

• 所含禁用物质不超过 RoHS 规定的最大允许阈值,

 或者

• 在适当的情况下,可能符合 RoHS 附件 III 中铅 (Pb) 的豁免范围,如 "TI RoHS 声明" 所述。

REACH

是: 完全符合欧盟 (EU) RoHS,无需豁免。

受影响: 当含量超过阈值时,仅用于化学品注册、评估、授权和限制 (REACH) 法规中的高度关注物质 (SVHC)。REACH SVHC 不限制使用,但如果含量超出阈值,则必须提供更多信息。

否: 不符合 EU RoHS。

请参阅 TI REACH 声明 ,了解更多详细信息。

器件标识

封装顶部标记。

引脚镀层/焊球材料֙

引脚镀层和焊球成分。

MSL 等级/回流焊峰值温度

潮湿敏感度等级 (MSL) 是美国电子器件工程联合委员会 (JEDEC) 的一项行业标准分类,定义了在进行高温回流焊前产品可安全地暴露于周围环境的时间。

MTBF/FIT 估算

这个合格性测试的目的是确定产品的生命周期,并显示得出这些比率的条件。

材料成分

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息。TI 通过合理努力来提供任何所需或可用的信息。TI 可能尚未对引入的材料和化学品进行破坏性测试或化学分析。TI 及其供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。材料成分信息由 TI“按原样”提供。

认证摘要

秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。