主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

DAC39RFS12ACL 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS No
REACH Affected
器件标识 DAC39RF, S12
铅涂层/焊球材料 —
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.49x108 4.0 55 60 0.7 125 1000 2904 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Lid
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
1104.500705
98.450000
984500
51.310737
513107
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
17.389295
1.550000
15500
0.807838
8078
Sub-total
— —
1121.890000
100
1000000
52.118574
521186
Lid Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Aluminum Oxide
1344-28-1
11.334583
70.000002
700000
0.526560
5266
Other Plastics and Rubber
Silicone
218163-11-2
4.857678
29.999998
300000
0.225669
2257
Sub-total
— —
16.192261
100
1000000
0.752228
7522
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
41.95091
100.000000
1000000
1.948873
19489
Sub-total
— —
41.95091
100
1000000
1.948873
19489
Solder Ball
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
114.424017
37.000000
370000
5.315688
53157
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
194.830083
63.000000
630000
9.051035
90510
Sub-total
— —
309.254100
100
1000000
14.366723
143667
Solder Bump
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.00855
0.600032
6000
0.000397
4
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
1.360801
95.499967
955000
0.063217
632
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.055572
3.900000
39000
0.002582
26
Sub-total
— —
1.424923
100
1000000
0.066196
662
Substrate
Ceramics / Glass
Woven Glass Fiber
65997-17-3
161.246999
24.634900
246349
7.490898
74909
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
169.595746
25.910400
259104
7.878748
78787
Not Categorized
Proprietary Filler
—
28.355631
4.332100
43321
1.317291
13173
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
64.662044
9.878900
98789
3.003943
30039
Other Inorganic Materials
Silicon Dioxide
7631-86-9
60.231415
9.202000
92020
2.798113
27981
Other Nonferrous Metals and Alloys
Barium Sulfate
7727-43-7
10.137624
1.548800
15488
0.470954
4710
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.698402
0.106700
1067
0.032445
324
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.0216
0.003300
33
0.001003
10
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
159.59754
24.382900
243829
7.414271
74143
Sub-total
— —
654.547001
100
1000000
30.407666
304077
Underfill
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
4.753522
64.999998
650000
0.220830
2208
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.073131
0.999998
10000
0.003397
34
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
2.486458
34.000004
340000
0.115511
1155
Sub-total
— —
7.313111
100
1000000
0.339738
3397
Total
— —
2152.572306
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
45nm CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1540 14877 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
BGA Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1957 66399 Pass
BGA High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3212 86309 Pass
BGA Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 9798 173649 Pass
BGA Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4881 120114 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。