主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

CSD25501F3T 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 V
铅涂层/焊球材料 NiAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.99x108 5.0 55 60 0.7 125 1000 2326 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.001756
88.911392
889114
0.605714
6057
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000219
11.088608
110886
0.075542
755
Sub-total
— —
0.001975
100
1000000
0.681255
6813
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.287931
100.000000
1000000
99.318745
993187
Sub-total
— —
0.287931
100
1000000
99.318745
993187
Total
— —
0.289906
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
DISCRETE FET High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 231 3509 Pass
DISCRETE FET High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 5375 Pass
DISCRETE FET Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1463 6254 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
PICOSTAR Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 231 3427 Pass
PICOSTAR High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 0 1372 Pass
PICOSTAR Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 308 5709 Pass
PICOSTAR Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 231 3109 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。