主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

CLVC1GX04MDRLREP 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 CDD
铅涂层/焊球材料 NiPdAuAg
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.0141
100.000000
1000000
0.442896
4429
Sub-total
— —
0.0141
100
1000000
0.442896
4429
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Aluminum Oxide
1344-28-1
0.008243
30.000728
300007
0.258921
2589
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.001236
4.498471
44985
0.038824
388
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.00001
0.036395
364
0.000314
3
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.017987
65.464405
654644
0.564990
5650
Sub-total
— —
0.027476
100
1000000
0.863049
8630
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
1.173432
97.049957
970500
36.858708
368587
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.031437
2.600031
26000
0.987469
9875
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.001814
0.150029
1500
0.056980
570
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.002418
0.199983
2000
0.075952
760
Sub-total
— —
1.209101
100
1000000
37.979109
379791
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.041362
97.297170
972972
1.299223
12992
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000128
0.301099
3011
0.004021
40
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000893
2.100633
21006
0.028050
281
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000128
0.301099
3011
0.004021
40
Sub-total
— —
0.042511
100
1000000
1.335314
13353
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Aluminum Nitride
24304-00-5
0.001779
0.099996
1000
0.055880
559
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
1.512219
85.000056
850001
47.500357
475004
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Oxide
Trade Secret
0.010674
0.599973
6000
0.335281
3353
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.003558
0.199991
2000
0.111760
1118
Other Plastics and Rubber
Silicone
218163-11-2
0.007116
0.399982
4000
0.223521
2235
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.243734
13.700002
137000
7.655936
76559
Sub-total
— —
1.779080
100
1000000
55.882736
558827
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.111327
100.000000
1000000
3.496896
34969
Sub-total
— —
0.111327
100
1000000
3.496896
34969
Total
— —
3.183595
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake 150C 1000 hours Pass
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Autoclave 121C or unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 THB 85C/85%RH or HAST 130C/110C/85%RH 1000 hours or 96 hours Pass
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet
CDM JESD22-C101 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。