主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

CLVC1G08BMDBVREP 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 41WF
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
8.71x109 0.1 55 60 0.7 125 1000 101758 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.044582
100.000000
1000000
0.253215
2532
Sub-total
— —
0.044582
100
1000000
0.253215
2532
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.02646
75.000000
750000
0.150287
1503
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.00882
25.000000
250000
0.050096
501
Sub-total
— —
0.03528
100
1000000
0.200382
2004
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
5.32119
97.102007
971020
30.223101
302231
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.140288
2.560000
25600
0.796803
7968
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.00811
0.147993
1480
0.046063
461
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.000548
0.010000
100
0.003113
31
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.009864
0.180000
1800
0.056025
560
Sub-total
— —
5.480000
100
1000000
31.125104
311251
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.009512
95.120000
951200
0.054026
540
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000078
0.780000
7800
0.000443
4
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00041
4.100000
41000
0.002329
23
Sub-total
— —
0.010000
100
1000000
0.056798
568
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
10.537894
87.999997
880000
59.852745
598527
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.035925
0.300003
3000
0.204046
2040
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.00012
0.001002
10
0.000682
7
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.400941
11.698998
116990
7.957014
79570
Sub-total
— —
11.974880
100
1000000
68.014486
680145
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.061625
100.000000
1000000
0.350015
3500
Sub-total
— —
0.061625
100
1000000
0.350015
3500
Total
— —
17.606367
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOP/SOT Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6691 118821 Pass
SOP/SOT High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4501 92225 Pass
SOP/SOT Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 11931 222678 Pass
SOP/SOT Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 8091 177857 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。