主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

CLVC16T245MDGGREP 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 LVC16T245M
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000001
0.000251
3
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000001
0.000251
3
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Yttrium
7440-65-5
0.000003
0.000752
8
0.000001
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.399014
99.997744
999977
0.145833
1458
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000004
0.001002
10
0.000001
0
Sub-total
— —
0.399023
100
1000000
0.145836
1458
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
1.065665
74.999982
750000
0.389483
3895
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.355222
25.000018
250000
0.129828
1298
Sub-total
— —
1.420887
100
1000000
0.519311
5193
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
115.54064
97.585000
975850
42.228179
422282
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
2.7232
2.300000
23000
0.995284
9953
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.01776
0.015000
150
0.006491
65
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.1184
0.100000
1000
0.043273
433
Sub-total
— —
118.40000
100
1000000
43.273227
432732
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
3.04384
95.120000
951200
1.112473
11125
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.02496
0.780000
7800
0.009122
91
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.1312
4.100000
41000
0.047951
480
Sub-total
— —
3.20000
100
1000000
1.169547
11695
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
124.693905
86.000000
860000
45.573544
455735
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.434979
0.300000
3000
0.158978
1590
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
19.864029
13.700000
137000
7.259972
72600
Sub-total
— —
144.992913
100
1000000
52.992493
529925
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
5.197463
100.000000
1000000
1.899586
18996
Sub-total
— —
5.197463
100
1000000
1.899586
18996
Total
— —
273.610286
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 样本大小批次 测试名称/条件 有效期 结果
TC JESD22-A104 3 25 Temperature Cycle -65/150C 500 Cycles PASS
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Autoclave 121C or Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 Hours PASS
HTSL JESD22-A103 3 25 High Temp Storage Bake 150C 1000 Hours PASS
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 THB 85C/85%RH or HAST 130C/110C/85%RH 1000 Hours or 96 Hours PASS
CDM JESD22-C101 1 3 ESD - CDM Classification See datasheet
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See datasheet
HTOL JESD22-A108 3 77 Life Test, 125C 1000 Hours PASS
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 PASS
MSL JEDEC J-STD-020E — — Per JEDEC J-STD-020E Classification See datasheet

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。