主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

CDCS502PWRG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 CS502
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
7.34x108 1.4 55 60 0.7 125 1000 8576 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.026871
97.535390
975354
0.058556
586
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000003
0.010889
109
0.000007
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000014
0.050817
508
0.000031
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000661
2.399274
23993
0.001440
14
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.003630
36
0.000002
0
Sub-total
— —
0.027550
100
1000000
0.060035
600
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.25339
79.999874
799999
0.552171
5522
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.063348
20.000126
200001
0.138044
1380
Sub-total
— —
0.316738
100
1000000
0.690215
6902
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
18.024088
97.427497
974275
39.276915
392769
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.43475
2.350000
23500
0.947379
9474
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.015263
0.082503
825
0.033260
333
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.002775
0.015000
150
0.006047
60
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.023125
0.125000
1250
0.050392
504
Sub-total
— —
18.500001
100
1000000
40.313994
403140
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.060877
95.120313
951203
0.132659
1327
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000499
0.779688
7797
0.001087
11
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.002624
4.100000
41000
0.005718
57
Sub-total
— —
0.064000
100
1000000
0.139465
1395
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
22.054112
85.000000
850000
48.058880
480589
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.12973
0.500000
5000
0.282699
2827
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
3.762172
14.500000
145000
8.198279
81983
Sub-total
— —
25.946014
100
1000000
56.539859
565399
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.035472
100.000000
1000000
2.256433
22564
Sub-total
— —
1.035472
100
1000000
2.256433
22564
Total
— —
45.889775
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。