主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

CDCLVP111MVFREP 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 LVP111MEP
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
3.62x108 2.8 55 60 0.7 125 1000 4231 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000002
0.000219
2
0.000001
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Beryllium
7440-41-7
0.000001
0.000109
1
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000002
0.000219
2
0.000001
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Yttrium
7440-65-5
0.000006
0.000657
7
0.000002
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.913525
99.997701
999977
0.355956
3560
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.00001
0.001095
11
0.000004
0
Sub-total
— —
0.913546
100
1000000
0.355964
3560
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.179646
70.000039
700000
0.069999
700
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.076991
29.999961
300000
0.030000
300
Sub-total
— —
0.256637
100
1000000
0.099999
1000
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
123.8504
97.520000
975200
48.258402
482584
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
2.921
2.300000
23000
1.138170
11382
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.0381
0.030000
300
0.014846
148
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.1905
0.150000
1500
0.074228
742
Sub-total
— —
127.0000
100
1000000
49.485646
494856
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
2.378
95.120000
951200
0.926590
9266
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.0195
0.780000
7800
0.007598
76
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.1025
4.100000
41000
0.039939
399
Sub-total
— —
2.5000
100
1000000
0.974127
9741
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
105.345697
84.340000
843400
41.048031
410480
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Hydroxide
Trade Secret
6.245299
5.000000
50000
2.433485
24335
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.21234
0.170000
1700
0.082738
827
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
13.102636
10.490000
104900
5.105452
51055
Sub-total
— —
124.905972
100
1000000
48.669707
486697
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.063921
100.000000
1000000
0.414558
4146
Sub-total
— —
1.063921
100
1000000
0.414558
4146
Total
— —
256.640076
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake 150C 1000 hours Pass
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Autoclave 121C or unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 THB 85C/85%RH or HAST 130C/110C/85%RH 1000 hours or 96 hours Pass
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet
CDM JESD22-C101 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6549 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFP (without Thermal Pad) Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1767 13881 Pass
QFP (without Thermal Pad) High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 869 25254 Pass
QFP (without Thermal Pad) Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3234 47631 Pass
QFP (without Thermal Pad) Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1771 35956 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。