主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

CDCEL925PWR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 CKEL925
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
7.34x108 1.4 55 60 0.7 125 1000 8576 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.067491
97.534575
975346
0.094883
949
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000008
0.011561
116
0.000011
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000036
0.052025
520
0.000051
1
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00166
2.398948
23989
0.002334
23
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.002890
29
0.000003
0
Sub-total
— —
0.069197
100
1000000
0.097282
973
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.443019
79.999964
800000
0.622825
6228
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.110755
20.000036
200000
0.155707
1557
Sub-total
— —
0.553774
100
1000000
0.778531
7785
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
33.12535
97.427500
974275
46.569758
465698
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.799
2.350000
23500
1.123286
11233
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.02805
0.082500
825
0.039435
394
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.0051
0.015000
150
0.007170
72
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0425
0.125000
1250
0.059749
597
Sub-total
— —
34.00000
100
1000000
47.799398
477994
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.112242
95.120339
951203
0.157797
1578
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00092
0.779661
7797
0.001293
13
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.004838
4.100000
41000
0.006802
68
Sub-total
— —
0.118000
100
1000000
0.165892
1659
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
29.392358
84.999999
850000
41.321677
413217
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.172896
0.499999
5000
0.243068
2431
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
5.013991
14.500001
145000
7.048993
70490
Sub-total
— —
34.579245
100
1000000
48.613738
486137
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.810387
100.000000
1000000
2.545159
25452
Sub-total
— —
1.810387
100
1000000
2.545159
25452
Total
— —
71.130603
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。