主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

CDCE925PWRG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 CDCE925
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
7.34x108 1.4 55 60 0.7 125 1000 8576 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.066458
97.535847
975358
0.113368
1134
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000007
0.010273
103
0.000012
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000035
0.051367
514
0.000060
1
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001635
2.399577
23996
0.002789
28
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.002935
29
0.000003
0
Sub-total
— —
0.068137
100
1000000
0.116232
1162
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.443019
79.999964
800000
0.755727
7557
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.110755
20.000036
200000
0.188932
1889
Sub-total
— —
0.553774
100
1000000
0.944660
9447
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
20.6635
97.240000
972400
35.248987
352490
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.5525
2.600000
26000
0.942486
9425
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.031875
0.150000
1500
0.054374
544
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.002125
0.010000
100
0.003625
36
Sub-total
— —
21.250000
100
1000000
36.249472
362495
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.342432
95.120000
951200
0.584140
5841
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.002808
0.780000
7800
0.004790
48
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.01476
4.100000
41000
0.025178
252
Sub-total
— —
0.360000
100
1000000
0.614109
6141
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
29.392358
84.999999
850000
50.139175
501392
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.172896
0.499999
5000
0.294936
2949
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
5.013991
14.500001
145000
8.553154
85532
Sub-total
— —
34.579245
100
1000000
58.987265
589873
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.810387
100.000000
1000000
3.088262
30883
Sub-total
— —
1.810387
100
1000000
3.088262
30883
Total
— —
58.621543
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。