主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

CDCE72010RGCT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 CDCE72010
铅涂层/焊球材料 NiPdAuAg
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
3.62x108 2.8 55 60 0.7 125 1000 4231 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
1.081248
97.666302
976663
0.555714
5557
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.025836
2.333698
23337
0.013279
133
Sub-total
— —
1.107084
100
1000000
0.568993
5690
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
2.403612
80.000000
800000
1.235352
12354
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.600903
20.000000
200000
0.308838
3088
Sub-total
— —
3.004515
100
1000000
1.544190
15442
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
77.95504
97.443800
974438
40.065499
400655
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.87952
2.349400
23494
0.965992
9660
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.06568
0.082100
821
0.033757
338
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.09976
0.124700
1247
0.051272
513
Sub-total
— —
80.00000
100
1000000
41.116520
411165
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.973
97.300000
973000
0.500080
5001
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.003
0.300000
3000
0.001542
15
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.021
2.100000
21000
0.010793
108
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.003
0.300000
3000
0.001542
15
Sub-total
— —
1.000
100
1000000
0.513956
5140
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
89.123976
90.500000
905000
45.805846
458058
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.492398
0.500000
5000
0.253071
2531
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
8.863158
9.000000
90000
4.555278
45553
Sub-total
— —
98.479532
100
1000000
50.614195
506142
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
10.977866
100.000000
1000000
5.642146
56421
Sub-total
— —
10.977866
100
1000000
5.642146
56421
Total
— —
194.568997
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6549 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 16668 177751 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13937 166805 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 39518 434585 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 21168 308384 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。