主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

CDCE421ARGETG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 CDCE, 421A
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
3.62x108 2.8 55 60 0.7 125 1000 4231 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.063908
99.998435
999984
0.143538
1435
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.001565
16
0.000002
0
Sub-total
— —
0.063909
100
1000000
0.143541
1435
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.014902
1.999944
19999
0.033470
335
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.514134
69.000068
690001
1.154753
11548
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.216085
28.999988
290000
0.485330
4853
Sub-total
— —
0.745121
100
1000000
1.673553
16736
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
17.256598
99.249997
992500
38.758588
387586
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium
7440-47-3
0.045206
0.259999
2600
0.101533
1015
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.043468
0.250003
2500
0.097630
976
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.041729
0.240001
2400
0.093724
937
Sub-total
— —
17.387001
100
1000000
39.051475
390515
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.297726
95.120128
951201
0.668697
6687
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.002441
0.779872
7799
0.005483
55
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.012833
4.100000
41000
0.028823
288
Sub-total
— —
0.313000
100
1000000
0.703003
7030
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
21.338378
90.499997
905000
47.926329
479263
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.117892
0.500002
5000
0.264787
2648
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
2.122049
9.000001
90000
4.766155
47662
Sub-total
— —
23.578319
100
1000000
52.957271
529573
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
2.435939
100.000000
1000000
5.471157
54712
Sub-total
— —
2.435939
100
1000000
5.471157
54712
Total
— —
44.523289
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6549 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 16668 177751 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13937 166805 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 39518 434585 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 21168 308384 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。