主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

CD74ACT174PWR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 AD174
铅涂层/焊球材料 Sn
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
8.71x109 0.1 55 60 0.7 125 1000 101758 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.034464
95.159732
951597
0.056953
570
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000269
0.742745
7427
0.000445
4
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001484
4.097523
40975
0.002452
25
Sub-total
— —
0.036217
100
1000000
0.059849
598
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.078169
80.000205
800002
0.129176
1292
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.019542
19.999795
199998
0.032294
323
Sub-total
— —
0.097711
100
1000000
0.161470
1615
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
16.863608
97.477497
974775
27.867490
278675
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.40655
2.350000
23500
0.671833
6718
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.005623
0.032503
325
0.009292
93
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.002595
0.015000
150
0.004288
43
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.021625
0.125000
1250
0.035736
357
Sub-total
— —
17.300001
100
1000000
28.588639
285886
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
5.6
100.000000
1000000
9.254125
92541
Sub-total
— —
5.6
100
1000000
9.254125
92541
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
32.274218
86.600000
866000
53.333868
533339
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.055902
0.149999
1500
0.092379
924
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
4.93803
13.250000
132500
8.160205
81602
Sub-total
— —
37.268150
100
1000000
61.586453
615865
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.211473
100.000000
1000000
0.349464
3495
Sub-total
— —
0.211473
100
1000000
0.349464
3495
Total
— —
60.513552
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.055879
97.535390
975354
0.082986
830
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000006
0.010473
105
0.000009
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000029
0.050619
506
0.000043
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001375
2.400028
24000
0.002042
20
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.003491
35
0.000003
0
Sub-total
— —
0.057291
100
1000000
0.085083
851
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.072449
80.000221
800002
0.107594
1076
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.018112
19.999779
199998
0.026898
269
Sub-total
— —
0.090561
100
1000000
0.134492
1345
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
29.958595
97.585000
975850
44.491476
444915
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.7061
2.300000
23000
1.048628
10486
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.004605
0.015000
150
0.006839
68
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0307
0.100000
1000
0.045593
456
Sub-total
— —
30.700000
100
1000000
45.592535
455925
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.033007
95.118296
951183
0.049019
490
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000271
0.780957
7810
0.000402
4
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001423
4.100746
41007
0.002113
21
Sub-total
— —
0.034701
100
1000000
0.051534
515
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
30.804853
85.000001
850000
45.748253
457483
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.181205
0.500000
5000
0.269107
2691
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
5.254945
14.499999
145000
7.804113
78041
Sub-total
— —
36.241003
100
1000000
53.821473
538215
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.212028
100.000000
1000000
0.314883
3149
Sub-total
— —
0.212028
100
1000000
0.314883
3149
Total
— —
67.335584
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。