主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

CD74ACT164PWR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 AD16
铅涂层/焊球材料 Sn
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
8.71x109 0.1 55 60 0.7 125 1000 101758 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.025849
95.159034
951590
0.039907
399
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000202
0.743631
7436
0.000312
3
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001113
4.097335
40973
0.001718
17
Sub-total
— —
0.027164
100
1000000
0.041937
419
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.078169
80.000205
800002
0.120681
1207
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.019542
19.999795
199998
0.030170
302
Sub-total
— —
0.097711
100
1000000
0.150851
1509
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
16.683485
97.427499
974275
25.756698
257567
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.402414
2.350000
23500
0.621264
6213
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.014127
0.082498
825
0.021810
218
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.002569
0.015002
150
0.003966
40
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.021405
0.125000
1250
0.033046
330
Sub-total
— —
17.124000
100
1000000
26.436785
264368
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
1.1893
100.000000
1000000
1.836094
18361
Sub-total
— —
1.1893
100
1000000
1.836094
18361
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
39.869901
86.599999
866000
61.552907
615529
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.069059
0.150001
1500
0.106616
1066
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
6.100187
13.250000
132500
9.417737
94177
Sub-total
— —
46.039147
100
1000000
71.077261
710773
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.296062
100.000000
1000000
0.457074
4571
Sub-total
— —
0.296062
100
1000000
0.457074
4571
Total
— —
64.773384
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.045708
97.537450
975375
0.061282
613
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000005
0.010670
107
0.000007
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000024
0.051214
512
0.000032
0
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001124
2.398532
23985
0.001507
15
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.002134
21
0.000001
0
Sub-total
— —
0.046862
100
1000000
0.062829
628
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.072449
80.000221
800002
0.097134
971
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.018112
19.999779
199998
0.024283
243
Sub-total
— —
0.090561
100
1000000
0.121417
1214
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
28.619871
97.346500
973465
38.371303
383713
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.717654
2.441000
24410
0.962175
9622
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.024255
0.082500
825
0.032519
325
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.03822
0.130000
1300
0.051242
512
Sub-total
— —
29.400000
100
1000000
39.417239
394172
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.097022
95.119608
951196
0.130080
1301
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000796
0.780392
7804
0.001067
11
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.004182
4.100000
41000
0.005607
56
Sub-total
— —
0.102000
100
1000000
0.136754
1368
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
38.024923
85.000001
850000
50.980867
509809
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.223676
0.500000
5000
0.299887
2999
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
6.486604
14.499999
145000
8.696735
86967
Sub-total
— —
44.735203
100
1000000
59.977490
599775
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.212028
100.000000
1000000
0.284271
2843
Sub-total
— —
0.212028
100
1000000
0.284271
2843
Total
— —
74.586654
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。