主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

CC1150RGVT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 CC1150
铅涂层/焊球材料 NiPdAuAg
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
7.34x108 1.4 55 60 0.7 125 1000 8576 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.063941
97.297503
972975
0.171252
1713
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00007
0.106517
1065
0.000187
2
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001705
2.594458
25945
0.004566
46
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.001522
15
0.000003
0
Sub-total
— —
0.065717
100
1000000
0.176009
1760
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.261488
85.499977
855000
0.700340
7003
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.044346
14.500023
145000
0.118771
1188
Sub-total
— —
0.305834
100
1000000
0.819112
8191
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
14.128764
97.506998
975070
37.840903
378409
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.326025
2.250000
22500
0.873189
8732
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.018113
0.125003
1250
0.048512
485
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.004057
0.027999
280
0.010866
109
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.013041
0.090000
900
0.034928
349
Sub-total
— —
14.490000
100
1000000
38.808397
388084
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.1946
97.300000
973000
0.521195
5212
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.0006
0.300000
3000
0.001607
16
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0042
2.100000
21000
0.011249
112
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.0006
0.300000
3000
0.001607
16
Sub-total
— —
0.2000
100
1000000
0.535658
5357
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
19.147101
90.499999
905000
51.281456
512815
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.105785
0.500000
5000
0.283323
2833
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.904132
9.000002
90000
5.099814
50998
Sub-total
— —
21.157018
100
1000000
56.664594
566646
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.118711
100.000000
1000000
2.996231
29962
Sub-total
— —
1.118711
100
1000000
2.996231
29962
Total
— —
37.337280
— —
100
1000000
成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.064049
97.534568
975346
0.159527
1595
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000007
0.010660
107
0.000017
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000034
0.051776
518
0.000085
1
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.001576
2.399951
24000
0.003925
39
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.003046
30
0.000005
0
Sub-total
— —
0.065668
100
1000000
0.163560
1636
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.287844
80.000000
800000
0.716936
7169
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.071961
20.000000
200000
0.179234
1792
Sub-total
— —
0.359805
100
1000000
0.896170
8962
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
17.01145
99.250000
992500
42.370580
423706
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium
7440-47-3
0.044564
0.260000
2600
0.110996
1110
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.04285
0.250000
2500
0.106727
1067
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.041136
0.240000
2400
0.102458
1025
Sub-total
— —
17.140000
100
1000000
42.690760
426908
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.29297
95.120130
951201
0.729703
7297
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.002402
0.779870
7799
0.005983
60
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.012628
4.100000
41000
0.031453
315
Sub-total
— —
0.308000
100
1000000
0.767139
7671
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
18.618176
87.999997
880000
46.372467
463725
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.063471
0.300000
3000
0.158088
1581
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000212
0.001002
10
0.000528
5
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
2.47516
11.699002
116990
6.164904
61649
Sub-total
— —
21.157019
100
1000000
52.695988
526960
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.118711
100.000000
1000000
2.786384
27864
Sub-total
— —
1.118711
100
1000000
2.786384
27864
Total
— —
40.149203
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 16668 177751 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13937 166805 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 39518 434585 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 21168 308384 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。