主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

BZX884C8V2DPYR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 SQ
铅涂层/焊球材料 NiPdAuAg
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
9.24x108 1.1 55 60 0.7 125 1000 10793 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.002964
100.000000
1000000
0.408766
4088
Sub-total
— —
0.002964
100
1000000
0.408766
4088
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.01689
76.898561
768986
2.329302
23293
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.005074
23.101439
231014
0.699756
6998
Sub-total
— —
0.021964
100
1000000
3.029058
30291
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.398288
99.572000
995720
54.927942
549279
Magnesium and Its Alloys
Magnesium
7439-95-4
0.0004
0.100000
1000
0.055164
552
Other Inorganic Materials
Silicon
7440-21-3
0.0012
0.300000
3000
0.165492
1655
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000112
0.028000
280
0.015446
154
Sub-total
— —
0.400000
100
1000000
55.164044
551640
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.00973
97.300000
973000
1.341865
13419
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00003
0.300000
3000
0.004137
41
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00021
2.100000
21000
0.028961
290
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.00003
0.300000
3000
0.004137
41
Sub-total
— —
0.01000
100
1000000
1.379101
13791
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
0.192173
88.000165
880002
26.502600
265026
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.000655
0.299939
2999
0.090331
903
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000002
0.000916
9
0.000276
3
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.025548
11.698981
116990
3.523327
35233
Sub-total
— —
0.218378
100
1000000
30.116534
301165
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.071804
100.000000
1000000
9.902498
99025
Sub-total
— —
0.071804
100
1000000
9.902498
99025
Total
— —
0.725110
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
VDIODE High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 539 3388 Pass
VDIODE Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 539 8561 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SON Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4319 80181 Pass
SON High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2949 60062 Pass
SON Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 9868 147608 Pass
SON Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6323 119149 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。