主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

BQ76PL536PAPR 不推荐用于新设计

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

—
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 BQ76PL536
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
6.16x109 0.2 55 60 0.7 125 1000 71906 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Aluminum and Its Alloys
Aluminum
7429-90-5
0.000001
0.000139
1
0.000000
0
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.718631
99.989425
999894
0.237489
2375
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000003
0.000417
4
0.000001
0
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000057
0.007931
79
0.000019
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000002
0.000278
3
0.000001
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000013
0.001809
18
0.000004
0
Sub-total
— —
0.718707
100
1000000
0.237514
2375
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
3.586913
84.999993
850000
1.185383
11854
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.632985
15.000007
150000
0.209185
2092
Sub-total
— —
4.219898
100
1000000
1.394569
13946
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
115.783546
97.520000
975200
38.263516
382635
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
2.730744
2.300000
23000
0.902441
9024
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.035618
0.030000
300
0.011771
118
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.178092
0.150000
1500
0.058855
589
Sub-total
— —
118.728000
100
1000000
39.236584
392366
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
5.178333
95.120004
951200
1.711307
17113
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.042463
0.779996
7800
0.014033
140
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.223204
4.100000
41000
0.073763
738
Sub-total
— —
5.444000
100
1000000
1.799104
17991
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
133.353022
85.000000
850000
44.069781
440698
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Oxide
Trade Secret
1.882631
1.200000
12000
0.622162
6222
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.470658
0.300000
3000
0.155540
1555
Other Organic Materials
Organic Phosphorus
1330-78-5
0.470658
0.300000
3000
0.155540
1555
Other Plastics and Rubber
Silicone
218163-11-2
4.706577
3.000000
30000
1.555404
15554
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
16.002363
10.200000
102000
5.288374
52884
Sub-total
— —
156.885909
100
1000000
51.846802
518468
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
16.598639
100.000000
1000000
5.485428
54854
Sub-total
— —
16.598639
100
1000000
5.485428
54854
Total
— —
302.595153
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
High-Precision CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2926 64424 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFP (with Thermal Pad) Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1694 39205 Pass
QFP (with Thermal Pad) High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1926 33965 Pass
QFP (with Thermal Pad) Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4468 77402 Pass
QFP (with Thermal Pad) Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2482 57725 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。