主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

BQ40Z50RSMR-R2G4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 BQ40Z50
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
6.667x108 1.5 55 60 0.7 125 1000 8576 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.10354
97.533865
975339
0.193808
1938
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.000001
0.000942
9
0.000002
0
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000012
0.011304
113
0.000022
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000055
0.051810
518
0.000103
1
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.002547
2.399254
23993
0.004768
48
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000003
0.002826
28
0.000006
0
Sub-total
— —
0.106158
100
1000000
0.198708
1987
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.131976
45.000000
450000
0.247035
2470
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.161304
55.000000
550000
0.301931
3019
Sub-total
— —
0.293280
100
1000000
0.548966
5490
Die Attach Adhesive 2
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.141457
44.999984
450000
0.264781
2648
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.172892
55.000016
550000
0.323622
3236
Sub-total
— —
0.314349
100
1000000
0.588404
5884
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
29.099968
97.520000
975200
54.469787
544698
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.68632
2.300000
23000
1.284665
12847
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.008952
0.030000
300
0.016756
168
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.04476
0.150000
1500
0.083782
838
Sub-total
— —
29.840000
100
1000000
55.854991
558550
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.827544
95.120000
951200
1.549010
15490
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.006786
0.780000
7800
0.012702
127
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.03567
4.100000
41000
0.066768
668
Sub-total
— —
0.870000
100
1000000
1.628480
16285
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
16.20535
87.999997
880000
30.333434
303334
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.055246
0.300003
3000
0.103410
1034
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000184
0.000999
10
0.000344
3
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
2.154391
11.699001
116990
4.032624
40326
Sub-total
— —
18.415171
100
1000000
34.469813
344698
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.730391
100.000000
1000000
3.238974
32390
Sub-total
— —
1.730391
100
1000000
3.238974
32390
Semiconductor Device 2
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.854704
100.000000
1000000
3.471665
34717
Sub-total
— —
1.854704
100
1000000
3.471665
34717
Total
— —
53.424053
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 16668 177751 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13937 166805 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 39518 434585 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 21168 308384 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。