主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

BQ2000TPWR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 BQ20T
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

未找到结果

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000011
0.007231
72
0.000029
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.152115
99.992769
999928
0.405447
4054
Sub-total
— —
0.152126
100
1000000
0.405476
4055
Die Attach Adhesive
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Oxide
Trade Secret
0.030015
6.300087
63001
0.080002
800
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.351599
73.799908
737999
0.937150
9372
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.094808
19.900005
199000
0.252701
2527
Sub-total
— —
0.476422
100
1000000
1.269853
12699
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
8.320218
95.197002
951970
22.176668
221767
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.00874
0.100000
1000
0.023296
233
Magnesium and Its Alloys
Magnesium
7439-95-4
0.01311
0.150000
1500
0.034943
349
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.3059
3.500000
35000
0.815344
8153
Other Inorganic Materials
Silicon
7440-21-3
0.0437
0.500000
5000
0.116478
1165
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.000262
0.002998
30
0.000698
7
Other Nonferrous Metals and Alloys
Manganese
7439-96-5
0.00437
0.050000
500
0.011648
116
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0437
0.500000
5000
0.116478
1165
Sub-total
— —
8.740000
100
1000000
23.295553
232956
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.114144
95.120000
951200
0.304239
3042
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000936
0.780000
7800
0.002495
25
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.00492
4.100000
41000
0.013114
131
Sub-total
— —
0.120000
100
1000000
0.319847
3198
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
22.499569
85.000001
850000
59.970241
599702
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.07941
0.299999
3000
0.211659
2117
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
3.891102
14.700000
147000
10.371324
103713
Sub-total
— —
26.470081
100
1000000
70.553224
705532
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.559261
100.000000
1000000
4.156047
41560
Sub-total
— —
1.559261
100
1000000
4.156047
41560
Total
— —
37.517890
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。