主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

AMC7932PHPR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 AMC7932
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
7.47x109 0.1 55 60 0.7 125 1000 87285 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.291944
99.997602
999976
0.110314
1103
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000001
0.000343
3
0.000000
0
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.000001
0.000343
3
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Manganese
7439-96-5
0.000001
0.000343
3
0.000000
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000004
0.001370
14
0.000002
0
Sub-total
— —
0.291951
100
1000000
0.110317
1103
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
3.668782
85.000002
850000
1.386285
13863
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.647432
14.999998
150000
0.244639
2446
Sub-total
— —
4.316214
100
1000000
1.630924
16309
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
168.2847
97.050000
970500
63.588019
635880
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
4.5084
2.600000
26000
1.703543
17035
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.2601
0.150000
1500
0.098281
983
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.3468
0.200000
2000
0.131042
1310
Sub-total
— —
173.4000
100
1000000
65.520885
655209
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.57072
95.120000
951200
0.215652
2157
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00468
0.780000
7800
0.001768
18
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0246
4.100000
41000
0.009295
93
Sub-total
— —
0.60000
100
1000000
0.226716
2267
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
2.070543
3.000000
30000
0.782375
7824
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
61.426112
88.999999
890000
23.210457
232105
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.345091
0.500001
5000
0.130396
1304
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
5.176358
7.500000
75000
1.955937
19559
Sub-total
— —
69.018104
100
1000000
26.079165
260792
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
17.022171
100.000000
1000000
6.431994
64320
Sub-total
— —
17.022171
100
1000000
6.431994
64320
Total
— —
264.648440
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFP (with Thermal Pad) Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1694 39205 Pass
QFP (with Thermal Pad) High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1926 33965 Pass
QFP (with Thermal Pad) Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4468 77402 Pass
QFP (with Thermal Pad) Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2482 57725 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。