主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

AM6232ASGGHAALW 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
RoHS Yes
REACH Yes
REACH Yes
器件标识 AM6232A, 131, SGGHAALW
铅涂层/焊球材料 —
铅涂层/焊球材料 —
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.978x108 5.1 55 60 0.7 130 1000 1801 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Mold Compound
Aluminum and Its Alloys
Alumina
1344-28-1
8.062509
2.967397
29674
1.901098
19011
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
188.122676
69.238331
692383
44.358361
443584
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
1.478063
0.543999
5440
0.348520
3485
Other Plastics and Rubber
Silicone
218163-11-2
40.312002
14.836785
148368
9.505363
95054
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
33.727828
12.413488
124135
7.952849
79528
Sub-total
— —
271.703078
100
1000000
64.066190
640662
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
15.788107
100.000000
1000000
3.722755
37228
Sub-total
— —
15.788107
100
1000000
3.722755
37228
Solder Ball
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.247485
0.550000
5500
0.058356
584
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.022499
0.050001
500
0.005305
53
Other Nonferrous Metals and Alloys
Bismuth
7440-69-9
1.349918
2.999999
30000
0.318304
3183
Other Nonferrous Metals and Alloys
Germanium
7440-56-4
0.011249
0.024999
250
0.002652
27
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.011249
0.024999
250
0.002652
27
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
42.004961
93.350002
933500
9.904554
99046
Precious Metals
Silver
7440-22-4
1.349918
2.999999
30000
0.318304
3183
Sub-total
— —
44.997279
100
1000000
10.610127
106101
Solder Bump
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
4.237524
88.119995
881200
0.999186
9992
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.542434
11.280002
112800
0.127903
1279
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.028853
0.600003
6000
0.006803
68
Sub-total
— —
4.808811
100
1000000
1.133893
11339
Substrate
Ceramics / Glass
Random E-Glass
65997-17-3
8.290528
9.551281
95513
1.954864
19549
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
40.818568
47.025906
470259
9.624809
96248
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
1.342449
1.546597
15466
0.316543
3165
Magnesium and Its Alloys
Magnesium Oxide
1309-48-4
1.342449
1.546597
15466
0.316543
3165
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
4.922254
5.670788
56708
1.160642
11606
Other Nonferrous Metals and Alloys
Barium Sulfate
7727-43-7
8.50206
9.794980
97950
2.004742
20047
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
21.581865
24.863850
248639
5.088893
50889
Sub-total
— —
86.800173
100
1000000
20.467035
204670
Total
— —
424.097448
— —
100
1000000
未找到结果

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

未找到结果

其他资源

通用质量指南

认证

冲突矿产专用披露报告

如需更多相关信息,请联系 TI 客户支持中心.

关闭

数据类型定义

RoHS

根据欧盟限制使用有害物质 (RoHS) 指令 2011/65/EU(2011 年 7 月 21 日订立)和修订指令 (EU) 2015/863(2019 年 7 月 22 日生效),当指明“RoHS = 是”或“RoHS = 豁免”时,TI 产品是符合 RoHS 标准的。

据 TI 所知,TI 已声明其产品“符合 RoHS 标准”。

• 所含禁用物质不超过 RoHS 规定的最大允许阈值,

 或者

• 在适当的情况下,可能符合 RoHS 附件 III 中铅 (Pb) 的豁免范围,如 "TI RoHS 声明" 所述。

REACH

是: 完全符合欧盟 (EU) RoHS,无需豁免。

受影响: 当含量超过阈值时,仅用于化学品注册、评估、授权和限制 (REACH) 法规中的高度关注物质 (SVHC)。REACH SVHC 不限制使用,但如果含量超出阈值,则必须提供更多信息。

否: 不符合 EU RoHS。

请参阅 TI REACH 声明 ,了解更多详细信息。

器件标识

封装顶部标记。

引脚镀层/焊球材料֙

引脚镀层和焊球成分。

MSL 等级/回流焊峰值温度

潮湿敏感度等级 (MSL) 是美国电子器件工程联合委员会 (JEDEC) 的一项行业标准分类,定义了在进行高温回流焊前产品可安全地暴露于周围环境的时间。

MTBF/FIT 估算

这个合格性测试的目的是确定产品的生命周期,并显示得出这些比率的条件。

材料成分

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息。TI 通过合理努力来提供任何所需或可用的信息。TI 可能尚未对引入的材料和化学品进行破坏性测试或化学分析。TI 及其供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。材料成分信息由 TI“按原样”提供。

认证摘要

秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。