主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

AM3703CBPD100 不推荐用于新设计

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 AM3703CBPD100, AM3703CBPD100-AS3
铅涂层/焊球材料 —
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
5.102x108 1.96 55 60 0.7 130 1000 4676 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
6.968532
100.000000
1000000
3.576882
35769
Sub-total
— —
6.968532
100
1000000
3.576882
35769
Solder Ball
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.156254
0.499999
5000
0.080204
802
Other Nonferrous Metals and Alloys
Arsenic
7440-38-2
0.009375
0.029999
300
0.004812
48
Other Nonferrous Metals and Alloys
Cadmium
7440-43-9
0.000625
0.002000
20
0.000321
3
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.028126
0.090001
900
0.014437
144
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
30.118939
96.378002
963780
15.459770
154598
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.937525
2.999999
30000
0.481223
4812
Sub-total
— —
31.250844
100
1000000
16.040766
160408
Solder Bump
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.148072
68.459938
684599
0.076004
760
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.066488
30.740210
307402
0.034128
341
Other Nonferrous Metals and Alloys
Titanium
7440-32-6
0.000281
0.129918
1299
0.000144
1
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.001449
0.669934
6699
0.000744
7
Sub-total
— —
0.216290
100
1000000
0.111020
1110
Substrate
Ceramics / Glass
Random E-Glass
65997-17-3
39.1543
25.930000
259300
20.097536
200975
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
43.6088
28.880000
288800
22.383989
223840
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
3.8354
2.540000
25400
1.968675
19687
Not Categorized
Proprietary Filler
—
6.2514
4.140000
41400
3.208785
32088
Other Inorganic Materials
Aluminum Oxide
1344-28-1
0.0906
0.060000
600
0.046504
465
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
14.798
9.800000
98000
7.595675
75957
Other Inorganic Materials
Silicon Dioxide
7631-86-9
20.9588
13.880000
138800
10.757956
107580
Other Nonferrous Metals and Alloys
Barium Sulfate
7727-43-7
2.3707
1.570000
15700
1.216858
12169
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.7852
0.520000
5200
0.403036
4030
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
19.1468
12.680000
126800
9.827873
98279
Sub-total
— —
151.0000
100
1000000
77.506889
775069
Underfill
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
2.504363
46.499999
465000
1.285466
12855
Other Organic Materials
Proprietary Non Halide Flame Retardant
Trade Secret
0.161572
3.000004
30000
0.082933
829
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
2.719792
50.499997
505000
1.396044
13960
Sub-total
— —
5.385727
100
1000000
2.764443
27644
Total
— —
194.821393
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

未找到结果
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。