主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

AM26C31MDREP 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 26C31EP
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
9.32x107 10.7 55 60 0.7 125 1000 1088 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.214445
99.999534
999995
0.123240
1232
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.000466
5
0.000001
0
Sub-total
— —
0.214446
100
1000000
0.123241
1232
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.631935
79.999975
800000
0.363169
3632
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.157984
20.000025
200000
0.090792
908
Sub-total
— —
0.789919
100
1000000
0.453961
4540
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
47.84565
97.050000
970500
27.496580
274966
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.2818
2.600000
26000
0.736642
7366
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.07395
0.150000
1500
0.042499
425
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0986
0.200000
2000
0.056665
567
Sub-total
— —
49.30000
100
1000000
28.332385
283324
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.19024
95.120000
951200
0.109330
1093
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00156
0.780000
7800
0.000897
9
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.0082
4.100000
41000
0.004712
47
Sub-total
— —
0.20000
100
1000000
0.114939
1149
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
4.232066
3.500000
35000
2.432140
24321
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
103.383321
85.500000
855000
59.413713
594137
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.604581
0.500000
5000
0.347449
3474
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
12.696197
10.500000
105000
7.296421
72964
Sub-total
— —
120.916165
100
1000000
69.489723
694897
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
2.585293
100.000000
1000000
1.485751
14858
Sub-total
— —
2.585293
100
1000000
1.485751
14858
Total
— —
174.005823
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake 150C 1000 hours Pass
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Autoclave 121C or unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 THB 85C/85%RH or HAST 130C/110C/85%RH 1000 hours or 96 hours Pass
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet
CDM JESD22-C101 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6549 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SOIC Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5061 85659 Pass
SOIC High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5627 75195 Pass
SOIC Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13223 189952 Pass
SOIC Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 7777 139298 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。