主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

AFE10004RGETEP 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 AFE-EP, 10004
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
5.556x108 1.8 55 60 0.7 125 1000 6973 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.322254
100.000000
1000000
0.956960
9570
Sub-total
— —
0.322254
100
1000000
0.956960
9570
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Aluminum Oxide
1344-28-1
0.15148
29.999960
300000
0.449832
4498
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.022722
4.499994
45000
0.067475
675
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.330732
65.500046
655000
0.982136
9821
Sub-total
— —
0.504934
100
1000000
1.499444
14994
Die Attach Adhesive 2
Other Inorganic Materials
Aluminum Oxide
1344-28-1
0.057901
30.000052
300001
0.171942
1719
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.008685
4.499930
44999
0.025791
258
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.126417
65.500018
655000
0.375406
3754
Sub-total
— —
0.193003
100
1000000
0.573139
5731
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
7.209635
97.427500
974275
21.409613
214096
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.1739
2.350000
23500
0.516411
5164
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.006105
0.082500
825
0.018129
181
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.00111
0.015000
150
0.003296
33
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.00925
0.125000
1250
0.027469
275
Sub-total
— —
7.400000
100
1000000
21.974917
219749
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.103681
95.120183
951202
0.307889
3079
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00085
0.779817
7798
0.002524
25
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.004469
4.100000
41000
0.013271
133
Sub-total
— —
0.109000
100
1000000
0.323685
3237
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
18.405048
88.000001
880000
54.655325
546553
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.062744
0.299998
3000
0.186324
1863
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000209
0.000999
10
0.000621
6
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
2.446826
11.699002
116990
7.266054
72661
Sub-total
— —
20.914827
100
1000000
62.108323
621083
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
3.060797
100.000000
1000000
9.089292
90893
Sub-total
— —
3.060797
100
1000000
9.089292
90893
Semiconductor Device 2
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.169942
100.000000
1000000
3.474240
34742
Sub-total
— —
1.169942
100
1000000
3.474240
34742
Total
— —
33.674757
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
High-Precision CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2926 64424 Pass
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 16668 177751 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13937 166805 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 39518 434585 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 21168 308384 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。