主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

ADS5510IPAPG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 ADS5510I
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.38x109 0.7 55 60 0.7 125 1000 16105 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000003
0.000218
2
0.000001
0
Magnesium and Its Alloys
Magnesium
7439-95-4
0.000001
0.000073
1
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Beryllium
7440-41-7
0.000001
0.000073
1
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000004
0.000290
3
0.000002
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Yttrium
7440-65-5
0.00001
0.000726
7
0.000004
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
1.378244
99.997533
999975
0.550047
5500
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000015
0.001088
11
0.000006
0
Sub-total
— —
1.378278
100
1000000
0.550060
5501
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.986406
69.999972
700000
0.393667
3937
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.422746
30.000028
300000
0.168715
1687
Sub-total
— —
1.409152
100
1000000
0.562382
5624
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
84.389535
97.425000
974250
33.679231
336792
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
2.07888
2.400000
24000
0.829665
8297
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.012993
0.015000
150
0.005185
52
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.025986
0.030000
300
0.010371
104
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.025986
0.030000
300
0.010371
104
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.08662
0.100000
1000
0.034569
346
Sub-total
— —
86.620000
100
1000000
34.569392
345694
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
1.489579
95.119987
951200
0.594480
5945
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.012215
0.780013
7800
0.004875
49
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.064206
4.100000
41000
0.025624
256
Sub-total
— —
1.566000
100
1000000
0.624979
6250
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
4.538426
3.000000
30000
1.811252
18113
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
134.639966
89.000000
890000
53.733801
537338
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.756404
0.500000
5000
0.301875
3019
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
11.346065
7.500000
75000
4.528129
45281
Sub-total
— —
151.280861
100
1000000
60.375057
603751
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
8.314186
100.000000
1000000
3.318129
33181
Sub-total
— —
8.314186
100
1000000
3.318129
33181
Total
— —
250.568477
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
180nm CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 10040 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFP (with Thermal Pad) Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1694 39205 Pass
QFP (with Thermal Pad) High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1926 33965 Pass
QFP (with Thermal Pad) Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4468 77402 Pass
QFP (with Thermal Pad) Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2482 57725 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。