主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

ADS5273IPFPG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 ADS5273IPFP
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.38x109 0.7 55 60 0.7 125 1000 16105 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000005
0.000205
2
0.000001
0
Magnesium and Its Alloys
Magnesium
7439-95-4
0.000001
0.000041
0
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Beryllium
7440-41-7
0.000002
0.000082
1
0.000001
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000006
0.000247
2
0.000002
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Yttrium
7440-65-5
0.000017
0.000699
7
0.000004
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
2.433108
99.997657
999977
0.635816
6358
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000026
0.001069
11
0.000007
0
Sub-total
— —
2.433165
100
1000000
0.635830
6358
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
1.816558
69.999996
700000
0.474700
4747
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.778525
30.000004
300000
0.203443
2034
Sub-total
— —
2.595083
100
1000000
0.678143
6781
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
120.418965
97.450000
974500
31.467676
314677
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
2.96568
2.400000
24000
0.774986
7750
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.037071
0.030000
300
0.009687
97
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.148284
0.120000
1200
0.038749
387
Sub-total
— —
123.570000
100
1000000
32.291099
322911
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
2.111664
95.120000
951200
0.551816
5518
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.017316
0.780000
7800
0.004525
45
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.09102
4.100000
41000
0.023785
238
Sub-total
— —
2.220000
100
1000000
0.580127
5801
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
7.096366
3.000000
30000
1.854410
18544
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
210.525516
89.000000
890000
55.014165
550142
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
1.182728
0.500000
5000
0.309068
3091
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
17.740914
7.500000
75000
4.636025
46360
Sub-total
— —
236.545524
100
1000000
61.813669
618137
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
15.311337
100.000000
1000000
4.001132
40011
Sub-total
— —
15.311337
100
1000000
4.001132
40011
Total
— —
382.675109
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 累计样本大小 结论
180nm CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 10040 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFP (with Thermal Pad) Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1694 39205 Pass
QFP (with Thermal Pad) High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1926 33965 Pass
QFP (with Thermal Pad) Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4468 77402 Pass
QFP (with Thermal Pad) Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2482 57725 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。