主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

ADS1601IPFBT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 ADS1601I
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
4.37x108 2.3 55 60 0.7 125 1000 5107 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.29632
99.997638
999976
0.205377
2054
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000001
0.000337
3
0.000001
0
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.000001
0.000337
3
0.000001
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Manganese
7439-96-5
0.000001
0.000337
3
0.000001
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000004
0.001350
13
0.000003
0
Sub-total
— —
0.296327
100
1000000
0.205382
2054
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
2.241183
70.000000
700000
1.553348
15533
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.960507
30.000000
300000
0.665721
6657
Sub-total
— —
3.201690
100
1000000
2.219069
22191
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
52.716668
97.424999
974250
36.537557
365376
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.29864
2.400000
24000
0.900078
9001
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.008117
0.015001
150
0.005626
56
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.016233
0.030000
300
0.011251
113
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.016233
0.030000
300
0.011251
113
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.05411
0.100000
1000
0.037503
375
Sub-total
— —
54.110001
100
1000000
37.503267
375033
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.627792
95.120000
951200
0.435118
4351
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.005148
0.780000
7800
0.003568
36
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.02706
4.100000
41000
0.018755
188
Sub-total
— —
0.660000
100
1000000
0.457441
4574
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
61.361293
84.340000
843400
42.529087
425291
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Hydroxide
Trade Secret
3.637734
5.000000
50000
2.521288
25213
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.123683
0.170000
1700
0.085724
857
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
7.631965
10.489999
104900
5.289662
52897
Sub-total
— —
72.754675
100
1000000
50.425761
504258
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
13.258075
100.000000
1000000
9.189080
91891
Sub-total
— —
13.258075
100
1000000
9.189080
91891
Total
— —
144.280768
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFP (without Thermal Pad) Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1767 13881 Pass
QFP (without Thermal Pad) High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 869 25254 Pass
QFP (without Thermal Pad) Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3234 47631 Pass
QFP (without Thermal Pad) Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1771 35956 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。