主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

ADS1258IPHPREP 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 AD1258IEP
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
6.16x109 0.2 55 60 0.7 125 1000 71906 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000002
0.000198
2
0.000001
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Beryllium
7440-41-7
0.000001
0.000099
1
0.000000
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000003
0.000297
3
0.000001
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Yttrium
7440-65-5
0.000007
0.000692
7
0.000003
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
1.011565
99.997627
999976
0.409177
4092
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000011
0.001087
11
0.000004
0
Sub-total
— —
1.011589
100
1000000
0.409187
4092
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.392127
70.000054
700001
0.158615
1586
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.168054
29.999946
299999
0.067978
680
Sub-total
— —
0.560181
100
1000000
0.226593
2266
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
154.746225
97.050000
970500
62.594742
625947
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
4.1457
2.600000
26000
1.676933
16769
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.239175
0.150000
1500
0.096746
967
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.3189
0.200000
2000
0.128995
1290
Sub-total
— —
159.450000
100
1000000
64.497416
644974
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.52316
95.120000
951200
0.211618
2116
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00429
0.780000
7800
0.001735
17
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.02255
4.100000
41000
0.009121
91
Sub-total
— —
0.55000
100
1000000
0.222475
2225
Mold Compound
Not Categorized
Phenolic Resin
9003-35-4
2.470269
3.000000
30000
0.999222
9992
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
73.28464
89.000000
890000
29.643587
296436
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.411711
0.499999
5000
0.166537
1665
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
6.175672
7.500000
75000
2.498055
24981
Sub-total
— —
82.342292
100
1000000
33.307401
333074
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
3.305146
100.000000
1000000
1.336929
13369
Sub-total
— —
3.305146
100
1000000
1.336929
13369
Total
— —
247.219208
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake 150C 1000 hours Pass
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Autoclave 121C or unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 THB 85C/85%RH or HAST 130C/110C/85%RH 1000 hours or 96 hours Pass
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM 2000 V Pass
CDM JESD22-C101 1 3 ESD - CDM 1000 V Pass
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
High-Precision CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2926 64424 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFP (with Thermal Pad) Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1694 39205 Pass
QFP (with Thermal Pad) High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1926 33965 Pass
QFP (with Thermal Pad) Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4468 77402 Pass
QFP (with Thermal Pad) Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2482 57725 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。