主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

ADC32RF45IRMPT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 AZ32RF45
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
6.74x108 1.5 55 60 0.7 125 1000 7859 0

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.000004
0.000223
2
0.000001
0
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000004
0.000223
2
0.000001
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Calcium
7440-70-2
0.000002
0.000112
1
0.000001
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Manganese
7439-96-5
0.000003
0.000167
2
0.000001
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
1.782244
99.374450
993745
0.542479
5425
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.011201
0.624546
6245
0.003409
34
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000005
0.000279
3
0.000002
0
Sub-total
1.793463
100
1000000
0.545894
5459
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
10.510916
84.000002
840000
3.199313
31993
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
2.002079
15.999998
160000
0.609393
6094
Sub-total
12.512995
100
1000000
3.808706
38087
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
168.208272
96.240000
962400
51.199240
511992
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
4.054896
2.320000
23200
1.234229
12342
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.052434
0.030000
300
0.015960
160
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
2.254662
1.290000
12900
0.686274
6863
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.003496
0.002000
20
0.001064
11
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.20624
0.118000
1180
0.062775
628
Sub-total
174.780000
100
1000000
53.199542
531995
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.61828
95.120000
951200
0.188192
1882
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.00507
0.780000
7800
0.001543
15
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.02665
4.100000
41000
0.008112
81
Sub-total
0.65000
100
1000000
0.197847
1978
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
90.669184
87.000000
870000
27.597889
275979
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.521087
0.500000
5000
0.158608
1586
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
13.027182
12.500000
125000
3.965214
39652
Sub-total
104.217453
100
1000000
31.721712
317217
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
34.58275
100.000000
1000000
10.526299
105263
Sub-total
34.58275
100
1000000
10.526299
105263
Total
328.536661
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 Per J-STD-020 Classification See data sheet

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 3 季度 - 2026 年第 2 季度)样本大小 累计样本大小 结论
65nm CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 7700 51538 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 3 季度 - 2026 年第 2 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFN Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 14477 175800 Pass
QFN High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 13550 165580 Pass
QFN Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 40279 430427 Pass
QFN Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 22747 306356 Pass

其他资源

通用质量指南

认证

冲突矿产专用披露报告

如需更多相关信息,请联系 TI 客户支持中心.

关闭

数据类型定义

RoHS

根据欧盟限制使用有害物质 (RoHS) 指令 2011/65/EU(2011 年 7 月 21 日订立)和修订指令 (EU) 2015/863(2019 年 7 月 22 日生效),当指明“RoHS = 是”或“RoHS = 豁免”时,TI 产品是符合 RoHS 标准的。

据 TI 所知,TI 已声明其产品“符合 RoHS 标准”。

所含禁用物质不超过 RoHS 规定的最大允许阈值,

 或者

在适当的情况下,可能符合 RoHS 附件 III 中铅 (Pb) 的豁免范围,如 "TI RoHS 声明" 所述。

REACH

是: 完全符合欧盟 (EU) RoHS,无需豁免。

受影响: 当含量超过阈值时,仅用于化学品注册、评估、授权和限制 (REACH) 法规中的高度关注物质 (SVHC)。REACH SVHC 不限制使用,但如果含量超出阈值,则必须提供更多信息。

否: 不符合 EU RoHS。

请参阅 TI REACH 声明 ,了解更多详细信息。

器件标识

封装顶部标记。

引脚镀层/焊球材料֙

引脚镀层和焊球成分。

MSL 等级/回流焊峰值温度

潮湿敏感度等级 (MSL) 是美国电子器件工程联合委员会 (JEDEC) 的一项行业标准分类,定义了在进行高温回流焊前产品可安全地暴露于周围环境的时间。

MTBF/FIT 估算

这个合格性测试的目的是确定产品的生命周期,并显示得出这些比率的条件。

材料成分

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息。TI 通过合理努力来提供任何所需或可用的信息。TI 可能尚未对引入的材料和化学品进行破坏性测试或化学分析。TI 及其供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。材料成分信息由 TI“按原样”提供。

认证摘要

秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。