主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

ADC09QJ800AAVT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 ADC09QJ800
铅涂层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰 Level-3-260C-168 HR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
6.74x108 1.5 55 60 0.7 125 1000 7859 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Lid
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
268.7685
98.450000
984500
49.789150
497892
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
4.2315
1.550000
15500
0.783882
7839
Sub-total
— —
273.0000
100
1000000
50.573032
505730
Lid Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Aluminum Oxide
1344-28-1
9.489526
69.999999
700000
1.757927
17579
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
4.06694
30.000001
300000
0.753397
7534
Sub-total
— —
13.556466
100
1000000
2.511325
25113
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
8.642247
100.000000
1000000
1.600969
16010
Sub-total
— —
8.642247
100
1000000
1.600969
16010
Solder Ball
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.266765
0.499999
5000
0.049418
494
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
51.485707
96.500000
965000
9.537686
95377
Precious Metals
Silver
7440-22-4
1.600592
3.000000
30000
0.296508
2965
Sub-total
— —
53.353064
100
1000000
9.883613
98836
Solder Bump
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
1.551992
98.199995
982000
0.287505
2875
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.028448
1.800005
18000
0.005270
53
Sub-total
— —
1.580440
100
1000000
0.292775
2928
Substrate
Ceramics / Glass
Woven Glass Fiber
65997-17-3
45.9186
25.230000
252300
8.506384
85064
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
60.6606
33.330000
333300
11.237328
112373
Not Categorized
Proprietary Filler
—
0.0546
0.030000
300
0.010115
101
Other Inorganic Materials
Inorganic Filler
—
29.393
16.150000
161500
5.445030
54450
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.3458
0.190000
1900
0.064059
641
Other Inorganic Materials
Silicon Dioxide
7631-86-9
11.0656
6.080000
60800
2.049894
20499
Other Nonferrous Metals and Alloys
Barium Sulfate
7727-43-7
1.6562
0.910000
9100
0.306810
3068
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.364
0.200000
2000
0.067431
674
Other Plastics and Rubber
Other Filler
—
2.4752
1.360000
13600
0.458529
4585
Other Plastics and Rubber
Phthalocyanine Blue
147-14-8
0.0091
0.005000
50
0.001686
17
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.0091
0.005000
50
0.001686
17
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
30.0482
16.510000
165100
5.566405
55664
Sub-total
— —
182.0000
100
1000000
33.715355
337154
Underfill
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
5.376821
69.999999
700000
0.996052
9961
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.076812
1.000004
10000
0.014229
142
Other Organic Materials
Proprietary Non Halide Flame Retardant
Trade Secret
0.230435
2.999998
30000
0.042688
427
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.997105
26.000000
260000
0.369962
3700
Sub-total
— —
7.681173
100
1000000
1.422931
14229
Total
— —
539.813390
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

未找到结果
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。