主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

ADC08060CIMTX/NOPB 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 ADC08060, CIMT
铅涂层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
4.14x108 2.4 55 60 0.7 125 1000 4835 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.151098
99.998015
999980
0.183726
1837
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000001
0.000662
7
0.000001
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000002
0.001324
13
0.000002
0
Sub-total
— —
0.151101
100
1000000
0.183730
1837
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.407657
74.999954
750000
0.495686
4957
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.135886
25.000046
250000
0.165229
1652
Sub-total
— —
0.543543
100
1000000
0.660915
6609
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
22.819452
94.839998
948400
27.747060
277471
Magnesium and Its Alloys
Magnesium
7439-95-4
0.036092
0.150002
1500
0.043886
439
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.712206
2.960002
29600
0.865999
8660
Other Inorganic Materials
Silicon
7440-21-3
0.15399
0.639998
6400
0.187242
1872
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.33926
1.410000
14100
0.412519
4125
Sub-total
— —
24.061000
100
1000000
29.256707
292567
Lead Frame Plating
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
2.58
100.000000
1000000
3.137122
31371
Sub-total
— —
2.58
100
1000000
3.137122
31371
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
47.230473
89.000000
890000
57.429371
574294
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Hydroxide
Trade Secret
1.592038
2.999999
30000
1.935821
19358
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
4.245436
8.000000
80000
5.162191
51622
Sub-total
— —
53.067947
100
1000000
64.527383
645274
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.837381
100.000000
1000000
2.234143
22341
Sub-total
— —
1.837381
100
1000000
2.234143
22341
Total
— —
82.240972
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
High-Precision CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2926 64424 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
TSSOP Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2387 48648 Pass
TSSOP High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2187 38360 Pass
TSSOP Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 5852 105153 Pass
TSSOP Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4389 85262 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。