F29H850DU
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
F29H85X-SOM-EVM — F29H85x controlSOM 평가 모듈
F29H85X-SOM-EVM을 평가하려면 XDS110ISO-EVM 디버그 프로브를 별도로 구매해야 합니다.
HSEC180ADAPEVM 및 TMDSHSECDOCK는 controlCARD 기반 플랫폼과의 역호환성을 위해 별도로 옵션 구매할 수 있습니다.
F29H85X-SOM-EVM는 F29H85x 및 F29P58x 디바이스의 TI C2000™ MCU 시리즈를 위한 평가 및 개발 보드입니다. 이 시스템 온 모듈 설계는 초기 평가 및 프로토타이핑에 이상적입니다.
HSEC180ADAPEVM — SOM(System-on-Module) 기반 플랫폼을 위한 HSEC180 어댑터 보드
이 평가 모듈은 TI C2000™ 시스템 온 모듈 플랫폼용 180핀 HSEC(고속 에지 카드) 어댑터로, SOM 기반 플랫폼이 C2000 HSEC 기반 EVM과 역호환성을 가질 수 있도록 합니다. HSEC180ADAPEVM은 TMDSHSECDOCK 같은 레거시 C2000 HSEC 도킹 스테이션과 함께 사용할 수 있도록 SOM 보드에서 HSEC 핀에 180핀을 연결합니다. HSEC180ADAPEVM은 C2000 마이크로컨트롤러 SOM 플랫폼에서 EtherCAT® 기능을 평가할 수 있는 DP83826 10/100Mbps 산업용 이더넷 (...)
LAUNCHXL-F29H85X — C2000™ 실시간 MCU F29H85x LaunchPad™ 개발 키트
LAUNCHXL-F29H85X는 텍사스 인스트루먼트 C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러 시리즈의 F29H85x 장치를 위한 저비용 개발 보드입니다. LAUNCHXL-F29H85X는 F29H850TU 실시간 MCU(마이크로컨트롤러)를 기반으로 설계되었으며 제어, 아날로그 및 통신 주변 기기와 통합형 비휘발성 메모리가 특징입니다. LaunchPad™ 개발 키트에는 2개의 독립 BoosterPack XL 확장 커넥터(80핀), 전용 12비트/16비트 차동 ADC 헤더, PMIC, 클래식 CAN 및 CAN-FD를 모두 지원하는 온 보드 (...)
XDS110ISO-EVM — C2000 및 Sitara™ controlSOM용 XDS110 절연 플러그인 평가 모듈
TMDSHSECDOCK — HSEC180 controlCARD 베이스보드 도킹 스테이션
TMDSHSECDOCK은 호환 가능한 HSEC180 기반 controlCARD의 주요 신호에 대한 헤더 핀 액세스를 제공하 베이스 보드입니다. 신속한 프로토타이핑을 위해 브레드보드를 사용할 수 있습니다. 보드 전원은 USB 케이블 또는 5V 배럴 공급 장치로 공급할 수 있습니다.
F29H85X-RESTRICTED-SECURITY — F29H85x Security Software and Documentation
F29H85X-RESTRICTED-SECURITY — F29H85x Security Software and Documentation
F29H85X-SDK — Core software development kit for F29H85x real-time MCUs
F29H85X-TIFS-SDK — F29H85x foundational security software
F29x SDK는 C29x CPU 기반 실시간 MCU 제품군을 지원합니다. 이러한 SDK는 함께 고성능 실시간 제어 애플리케이션의 개발을 위한 포괄적인 소프트웨어 패키지를 제공합니다. SDK를 사용하면 차량용 및 산업용 애플리케이션에 필요한 제어, 안전 및 사이버 보안 기능과 호스트 기능을 쉽게 통합할 수 있습니다.
F29X-MOTOR-CONTROL-SDK — Motor Control SDK for F29x devices
F29x SDK는 C29x CPU 기반 실시간 MCU 제품군을 지원합니다. 이러한 SDK는 함께 고성능 실시간 제어 애플리케이션의 개발을 위한 포괄적인 소프트웨어 패키지를 제공합니다. SDK를 사용하면 차량용 및 산업용 애플리케이션에 필요한 제어, 안전 및 사이버 보안 기능과 호스트 기능을 쉽게 통합할 수 있습니다.
EDGE-AI-EXTENSION — Edge AI Toolkit Extension for CCStudio™ IDE and VS Code®
Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem. Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors. It supports both AI-accelerated (...)
C29X-ACADEMY — C29X-ACADEMY
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
UniFlash는 TI의 광범위한 CCStudio™ 개발 에코시스템의 일부로, TI 마이크로컨트롤러 및 무선 연결 장치의 온칩 플래시와 TI 프로세서의 온보드 플래시를 프로그래밍하기 위한 소프트웨어 도구입니다. UniFlash는 그래픽 및 명령줄 인터페이스를 모두 제공하며, 데스크톱 또는 클라우드 환경에서 실행할 수 있습니다.
UniFlash는 CCStudio™ 개발자 영역의 클라우드에서 실행하거나 Windows®, Linux®, macOS® 컴퓨터에서 다운로드해 사용할 수 있습니다.
macOS는 mmWave, AMx, K2G 및 (...)
F29-SCHEMATIC-DESIGN-TOOL — Hardware schematic checklist for F29-based designs.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| HTQFP (PTS) | 176 | Ultra Librarian |