封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
XTR305 的特性
- 用户可选:电流或电压输出
- VOUT:±10V(电源电压为 ±20V 时高达 ±17.5V)
- IOUT:±20mA(线性电流高达 ±24mA)
- 40V 电源电压
- 诊断 特性:
- 短路或开路故障指示灯引脚
- 热保护
- 过流保护
- 无需电流分流
- 适用于单输入模式的输出禁用
- 独立驱动器和接收器通道
- 专为可测试性而设计 ™
XTR305 的说明
XTR305 是一个完整的输出驱动器,适用于成本敏感型工业和过程控制 应用供电的绝佳器件。数字 I/V 选择引脚可将输出配置为电流或电压。无需外部分流电阻器。只需要外部增益设置电阻器和环路补偿电容器。
独立的驱动器和接收器通道可提供灵活性。仪表放大器 (IA) 可用于远程电压传感或用作高电压、高阻抗测量通道。在电压输出模式下,提供输出电流的副本,允许计算负载电阻。
利用数字输出选择功能、错误标志以及监控器引脚,可进行远程配置和故障排除。输出和 IA 输入的故障条件以及过热情况由错误标志指示。监控引脚提供有关负载功率或阻抗的持续反馈。为了获得额外的保护,最大输出电流是受限的,并提供过热保护。
XTR305 具有 −40°C 至 +85°C 的额定工业温度范围,电源电压最高可达 40V,并可在 −55°C 至 +125°C 的扩展温度范围内正常运行。