封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
XTR117 的特性
- 低静态电流:130µA
- 用于外部电路的 5V 稳压器
- 低量程误差:0.05%
- 低非线性误差:0.003%
- 宽环路电源电压范围:7.5V 至 36V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:VSON-8 和 VSSOP-8
XTR117 的说明
XTR117 是精密电流输出转换器,设计用于通过业界通用电流环路传输模拟 4mA 至 20mA 信号。该器件提供精确的电流调节和输出电流限制功能。
片上稳压器 (5V) 可用于为外部电路供电。电流回路引脚 (I RET) 可检测外部电路中使用的任何电流,以精确控制输出电流。
XTR117 是使用 4mA 至 20mA 电流传输的智能传感器的基本构建块。
XTR117 的扩展工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。