14-pin (N) package image

XTR105PA 正在供货

具有传感器激励和线性化的 4-20mA 电流变送器

定价

数量 价格
+

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (N) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 25 | TUBE

XTR105 的特性

  • LOW UNADJUSTED ERROR
  • TWO PRECISION CURRENT SOURCES: 800 µA each
  • LINEARIZATION
  • 2-OR 3-WIRE RTD OPERATION
  • LOW OFFSET DRIFT: 0.4 µV/°C
  • LOW OUTPUT CURRENT NOISE: 30NAPP
  • HIGH PSR: 110dB minimum
  • HIGH CMR: 86dB minimum
  • WIDE SUPPLY RANGE: 7.5V to 36V
  • DIP-14 AND SO-14 PACKAGES
  • APPLICATIONS
    • INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
    • FACTORY AUTOMATION
    • SCADA REMOTE DATA ACQUISITION
    • REMOTE TEMPERATURE AND PRESSURE TRANSDUCERS

All trademarks are the property of their respective owners.

XTR105 的说明

The XTR105 is a monolithic 4-20mA, 2-wire current transmitter with two precision current sources. It provides complete current excitation for platinum RTD temperature sensors and bridges, instrumentation amplifiers, and current output circuitry on a single integrated circuit.

Versatile linearization circuitry provides a 2nd-order correction to the RTD, typically achieving a 40:1 improvement in linearity.

Instrumentation amplifier gain can be configured for a wide range of temperature or pressure measurements. Total unadjusted error of the complete current transmitter is low enough to permit use without adjustment in many applications. This includes zero output current drift, span drift, and nonlinearity. The XTR105 operates on loop power-supply voltages down to 7.5V.

The XTR105 is available in DIP-14 and SO-14 surface-mount packages and is specified for the –40°C to +85°C industrial temperature range.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息