封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
VCA824 的特性
- 710MHz 小信号带宽 (G = 2V/V)
- 320MHz、4VPP 带宽 (G = 10V/V)
- 0.1dB 增益平坦度达 135MHz
- 2500V/µs 压摆率
- 增益调节范围大于 40dB
- 高增益精度:20dB ±0.3dB
- 高输出电流:±90mA
VCA824 的说明
VCA824 是一种直流耦合、宽带、V/V 线性、连续可变的压控增益放大器。该器件为具有高阻抗增益控制输入的单端转换提供了差动输入,用于将由增益电阻器 (RG) 和反馈电阻器 (RF) 设定的额定最大增益降低 40dB。
VCA824 内部架构包括两个输入缓冲器和一个与乘法器内核集成的输出电流反馈放大级,从而提供一个不需要外部缓冲的完整可变增益放大器 (VGA) 系统。最大增益可通过两个电阻器在外部设置,实现了设计灵活性。最大增益应设置在 2V/V 和 40V/V 之间。在 ±5V 供电条件下,随着控制电压从 1V 变为 –1V,VCA824 的增益控制电压会按照 V/V 线性方式调整增益。例如,将最大增益设置为 10V/V 时,VCA824 的增益控制范围为 10V/V(1V 输入时)至 0.1V/V(–1V 输入时)。VCA824 具有出色的增益线性。当最大增益为 20dB 且增益控制输入电压在 0V 和 1V 之间变化时,增益偏差不会超过 ±0.3dB(在 25°C 时最大)。