封装信息
封装 | 引脚 HTQFP (PZP) | 100 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (5+1) |
VCA5807 的特性
- 8 通道压控放大器
- LNA,VCAT,PGA,LPF 和 CW 混波器
- 可编程低噪声放大器 (LNA)
- 24/18/12dB 增益
- 0.25/0.5/1 VPP线性输入范围
- 0.63/0.7/0.9 nV/rtHz 输入参考噪音
- 可编主动终止
- 40dB 低噪音电压控制衰减器 (VACT)
- 24/30dB 可编程增益放大器 (PGA)
- 3rd次序线性相位低通滤波器 (LPF)
- 10,15,20,30MHz
- Butterworth 特性
- 噪音/功率优化(完全链路)
- 0.75nV/rtHz 时为每通道 99mW
- 1.1nV/rtHz 时为每通道 56mW
- 在 CW 模式下为每通道 80mW
- 出色的器件到器件增益匹配
- ±0.5dB(典型值)和 ±1.05dB(最大值)
- 低谐波失真
- 快速且持续的过载恢复
- 低频声纳信号处理
- 针对连续声波多普勒 (CWD) 的无源混波器
- 低接近相位噪声-在低于 1KHz 至 2.5MHz 载波时为 156dBc/Hz
- 1/16λ 的相位分辨率
- 支持 32X,16X,8X,4X 和 1X CW 时钟
- 在 3rd和 5th谐波上的 12dB 抑制
- 灵活的输入时钟
- 14mm x 14mm,100 引脚薄型四方扁平封装 (TQFP)
VCA5807 的说明
VCA5807 是一款专门设计用于要求高性能和小尺寸的超声波系统的集成压控放大器 (VCA)。 VCA5807 集成了一个完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径和一个连续声波多普勒 (CWD) 路径。 它还使得用户可以选择不同的功率/噪音组合来优化系统性能。 因此,VCA5807 是一款不但适合于高端系统,而且也适用于便携式系统的超声波模拟前端解决方案。
VCA5807 包含八通道压控放大器 (VCA) 和 CW 混波器。 此 VCA 包括低噪音放大器 (LNA),压控衰减器 (VCAT),可编程增益放大器 (PGA) 和低通滤波器 (LPF)。 LNA 增益可编程以支持 250mVPP至 1VPP的输入信号。 LNA 还支持可编程主动终止。 此超低噪音 VCAT 提供了一个 40dB 的衰减控制范围并提升了有益于谐波成像和近场成像的总体低增益信噪比 (SNR)。 PGA 提供了 24dB 和 30dB 的增益选项。 在 ADC 之前,一个 LPF 可被配置为 10MH,15MHz,20MHz 或者 30MHz 以支持不同频率下的超声波应用。 此外,VCA5807 的信号链能够处理低于 100KHz 的信号频率,这使得它不仅可用于超声波应用,也适用于声纳应用。
VCA5807 集成了一个低功耗无源混波器和一个低噪声加法放大器来实现片载 CWD 波束成型器。16 个可选相位延迟可被应用于每个模拟输入信号。 同时,执行一个特有的 3rd和 5th次序谐波抑制滤波器来提高 CW 敏感度。
VCA5807 采用 14mm × 14mm,100 引脚 TQFP 封装并且其额定运行温度为 -40°C 至 85°C。