UCC28019AEVM 的特性
- 350W、390V 输出
- 通用脱机输入电压范围
- 平均电流模式 PWM 控制
- 65kHz 固定振荡器频率
- 逐周期峰值电流限制
- VCC 欠电压锁定
- 电压调节开环检测
- 输出欠压保护
- 输出过压保护
- AC 输入掉电保护
- 增强动态响应
- 软启动
UCC28019AEVM 的说明
UCC28019A 评估模块 (EVM) 是一款 350W 脱机功率因数校正 (PFC) 升压转换器,它在负载电流为 0.9A 时提供 390V 的稳压输出。该 PFC 转换器能够适应 85 VAC 至 265 VAC 的输入电压范围,并在 65kHz 的固定频率下采用平均电流模式控制。UCC28019A 具有各种保护功能,旨在确保系统安全运行。UCC28019AEVM 突显了使用 UCC28019A 连续电流模式 PFC 控制器的优点。该控制器在 65kHz 的固定频率下采用平均电流模式控制。简单的外部电流和电压环路补偿以及高级保护功能使该控制器成为服务器和台式机电源、通信整流器和家用电子产品的理想选择。本用户指南提供了单面印刷电路板应用的原理图、组件列表、装配图以及评估典型 PFC 应用中的 UCC28019A 所需的测试设置。
应用:UCC28019A 适用于要求高效和高级故障保护功能的高功率脱机系统,其中包括:
- 服务器和台式机电源
- 通信整流器
- 家用电子产品