封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
UA741 的特性
- 短路保护
- 失调电压清零功能
- 宽泛的共模和差分电压范围
- 无需频率补偿
- 无锁存
UA741 的说明
µA741 器件是一款具有失调电压清零功能的通用运算放大器。
此放大器具有高共模输入电压范围且无锁存,因此是电压跟随器 应用的理想选择。该器件
具有短路保护功能,并且内部频率补偿可在无需外部组件的情况下确保稳定性。失调电压清零输入之间可以连接一个低值电位器,从而将失调电压清零,如图 12 所示。
µA741C 器件的额定工作温度范围是 0°C 至 70°C。