封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TXS0108E-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
-
器件 HBM ESD 分类等级 2
-
器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 无需方向控制信号
- 最大数据速率:
- 110Mbps(推挽)
- 1.2Mbps(开漏)
- A 端口上为 1.4V 至 3.6V;B 端口上为 1.65V 至 5.5V (VCCA ≤ VCCB)
- 无需电源时序控制 - VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求(A 端口):
- 2000V 人体放电模型 (A114-B)
- 150 V 机器放电模型 (A115-A)
-
1000 V 充电器件模型 (C101)
- IEC 61000-4-2 ESD(B 端口):
- ±8kV 接触放电
- ±6kV 空气放电
TXS0108E-Q1 的说明
该器件是一款 8 位同相电平转换器,此转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口跟踪 VCCA 引脚的电源电压。VCCA 引脚可接受 1.4V 至 3.6V 之间的任何电源电压。B 端口跟踪 VCCB 引脚的电源电压。VCCB 引脚接受 1.65V 至 5.5V 之间的任何电源电压。两个输入电源引脚可实现 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点之间的低电压双向转换。
输出使能 (OE) 输入为低电平时,所有输出均将置于高阻抗 (Hi-Z) 状态。
为了在上电或断电期间将器件置于高阻态状态,需要通过一个下拉电阻将 OE 接至 GND。驱动器的拉电流能力确定了电阻器的最小值。
.
.