12-pin (RUT) package image

TXBN0304RUTR 正在供货

具有完全对称的 0.9V 至 3.6V 范围的 4 位双向自动方向感应转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 UQFN (RUT) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TXB0304 的特性

  • 完全对称的电源电压,A 端口和 B 端口上均为 0.9V 到 3.6V
  • VCC 隔离特性 – 如果任一 VCC 输入接地,则所有输出处于高阻态
  • 以 VCCA 为基准的输出使能 (OE) 输入电路
  • 低功耗,最大 5µA(ICCA 或 ICCB
  • Ioff 支持局部关断模式运行
  • 闩锁性能超出 JESD 78 II 类规范要求的 100mA
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
    • 8000V 人体放电模式 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

TXB0304 的说明

这个 4 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA可接受从 0.9V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 可接受
0.9V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。这可以实现 1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3V 电压节点之间的任意低压双向转换。对于 TXB0304,当输出使能 (OE) 输入为低时,所有输出均处于高阻态。为确保在上电或掉电期间均处于高阻态,应将 OE 通过下拉电阻连接至 GND;该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。OE 器件控制引脚输入电路由 VCCA 供电。该器件完全 适用于 Ioff 为了部分断电的应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。TXB0304 和 TXBN0304 唯一的区别在于 OE 信号分别为高电平有效和低电平有效。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息