封装信息
封装 | 引脚 UQFN (RUT) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TXB0304 的特性
- 完全对称的电源电压,A 端口和 B 端口上均为 0.9V 到 3.6V
- VCC 隔离特性 – 如果任一 VCC 输入接地,则所有输出处于高阻态
- 以 VCCA 为基准的输出使能 (OE) 输入电路
- 低功耗,最大 5µA(ICCA 或 ICCB)
- Ioff 支持局部关断模式运行
- 闩锁性能超出 JESD 78 II 类规范要求的 100mA
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
- 8000V 人体放电模式 (A114-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
TXB0304 的说明
这个 4 位同相转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA可接受从 0.9V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 可接受
0.9V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。这可以实现 1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3V 电压节点之间的任意低压双向转换。对于 TXB0304,当输出使能 (OE) 输入为低时,所有输出均处于高阻态。为确保在上电或掉电期间均处于高阻态,应将 OE 通过下拉电阻连接至 GND;该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。OE 器件控制引脚输入电路由 VCCA 供电。该器件完全 适用于 Ioff 为了部分断电的应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。TXB0304 和 TXBN0304 唯一的区别在于 OE 信号分别为高电平有效和低电平有效。