封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TSV912 的特性
- 轨至轨输入和输出
- 低噪声:1kHz 时为 18nV/√Hz
- 低功耗:550µA(典型值)
- 高增益带宽:8MHz
- 工作电源电压范围:2.5V 至 5.5V
- 低输入偏置电流:1pA(典型值)
- 低输入失调电压:1.9mV(最大值)
- 低偏移电压漂移:±0.5µV/°C(典型值)
- ESD 内部保护:±4kV 人体模型 (HBM)
- 扩展温度范围:–40°C 至 +125°C
TSV912 的说明
TSV91x 系列单通道、双通道和四通道运算放大器专为通用 应用。此系列器件具有轨至轨输入和输出 (RRIO) 摆幅、宽带宽 (8MHz) 和低失调电压(0.3mV 典型值)等特性,专为需要在速度与功耗之间实现良好平衡的各种 应用 而设计。该运算放大器单位增益稳定,具有极低输入偏置电流,这些特性使其适用于具有高源阻抗的 应用 。该系列器件还具有低输入偏置电流,适用于传感器接口、电池供电和便携式 应用以及有源滤波。
TSV91x 采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。特性 包括具有单位增益稳定的集成 RFI-EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相,以及具有高静电放电 (ESD) 保护(4kV HBM)。