6-pin (DBV) package image

TS5A63157DBVRG4 正在供货

具有过充和下冲保护的 5V、2:1 (SPDT)、单通道通用模拟开关

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TS5A63157 的特性

  • 过冲和下冲电压保护
  • 断电模式下的隔离,V+ = 0V
  • 指定的先断后合开关
  • 低通态电阻 (12Ω)
  • 控制输入可承受 5V 电压
  • 低电荷注入
  • 出色的通态电阻匹配
  • 低总谐波失真 (THD)
  • 1.65V 至 5.5V 单电源运行
  • 锁断性能超过 100mA(符合 JESD 78,II 类规范的要求)
  • ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 2000V 人体放电模型(A114-B,II 类)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

TS5A63157 的说明

TS5A63157 是一种单刀双掷 (SPDT) 模拟开关,设计在 1.65V 至 5.5V 的电压范围内运行。此器件可处理数字信号和模拟信号。高达 V+(峰值)的信号可在任一方向传输。

TI 已集成了过冲和下冲保护电路。TS5A63157 可检测 I/O 上的过冲和下冲事件,并且通过防止电压差产生并打开开关来进行响应。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息