封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TS5A63157 的特性
- 过冲和下冲电压保护
- 断电模式下的隔离,V+ = 0V
- 指定的先断后合开关
- 低通态电阻 (12Ω)
- 控制输入可承受 5V 电压
- 低电荷注入
- 出色的通态电阻匹配
- 低总谐波失真 (THD)
- 1.65V 至 5.5V 单电源运行
- 锁断性能超过 100mA(符合 JESD 78,II 类规范的要求)
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型(A114-B,II 类)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
TS5A63157 的说明
TS5A63157 是一种单刀双掷 (SPDT) 模拟开关,设计在 1.65V 至 5.5V 的电压范围内运行。此器件可处理数字信号和模拟信号。高达 V+(峰值)的信号可在任一方向传输。
TI 已集成了过冲和下冲保护电路。TS5A63157 可检测 I/O 上的过冲和下冲事件,并且通过防止电压差产生并打开开关来进行响应。