封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZP) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TS5A3166 的特性
- 低导通状态电阻 (0.9Ω)
- 控制输入可承受 5.5V 电压
- 低电荷注入
- 低总谐波失真 (THD)
- 1.65V 至 5.5V 单电源运行
- 锁断性能超过 100mA(符合 JESD 78,II 类规范的要求)
- 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 规范
- 2000V 人体放电模式
(A114-B,II 类) - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 2000V 人体放电模式
TS5A3166 的说明
TS5A3166 器件是一款单刀单掷 (SPST) 模拟开关,工作电压范围为 1.65V 至 5.5V。此器件具有较低的导通状态电阻。该器件具有出色的总谐波失真 (THD) 性能和极低的功耗。这些 特性 使得这款器件适合于便携式音频 应用中对于高效率、高电源密度和稳健性的需求。